17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金型デートマークYA型

通常単価(税別)
3,1733,347
税込単価
3,4903,682
通常出荷日:1日目

【特長】・YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。・インサイドアローのみです...

詳細を確認
  • 硬度
    HRC50°±2°
  • 摘要
    YA型(年号)
  • 材質1
    ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
684-0149
4560284504633
0.7
4
8
1個
684-0147
4560284504640
1.2
5.6
10
1個
684-0150
4560284504657
2.5
6.5
12
1個
684-0148
4560284504664
9.7
12
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173
( 3,490 )
1日目
3,243
( 3,567 )
1日目
3,347
( 3,682 )
1日目
3,302
( 3,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
・インサイドアローのみです。
・OP型アウトサイドリングφ10に対応しております。
【材質】
・ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型デートマークYA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型デートマークYA型
金型デートマークYA型 UL型
W型金型デートマークデートマークYM型
マルチデーターデートマークYM型
金型デートマークYM型
金型デートマークOY型
メーカー浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事
通常価格3,173-4,414 -14,473 -15,768 -7,340 -11,357 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
硬度HRC50°±2°HRC50±2HRC60HRC50±2HRC50±2HRC50±2
摘要YA型(年号)YA型(年号)YM型YM型(年・月)YM型(年・月)6Y型(年(6年表示))
材質1ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)SKD11焼入れ研磨仕上げステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト