ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット YS06C-EMシリーズ

通常単価(税別)
16,221円~27,160円
税込単価
17,843円~29,876円
通常出荷日:4日目

【特長】・熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。・コア...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • チューブを切断して使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品仕様


型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

接続部仕上長さ(mm)

適合ケーブル導体サイズ([[MM2]])

質量(g)

最小発注数量
4550309356934
689-3603
120
100
855.000
1個
4550309356958
689-3599
120
150
950.000
1個
4550309356996
689-3600
115
38
256.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,199円
( 27,719円 )
4日目
27,160円
( 29,876円 )
4日目
16,221円
( 17,843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。
・コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。
・一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。
・ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。
・圧着スリーブが同梱されています。
【用途】
・600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。
・工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。
【材質】
・収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
・絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック
・スリーブ:銅
【セット内容】
・スリーブ×3本
・EPDM製常温収縮チューブ×3本
・絶縁シート×3枚

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • チューブを切断して使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット YS06C-EMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット YS06C-EMシリーズ
PST端末-EM T6PSシリーズ CVT・EM-CETケーブル 屋内用
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格16,221円-20,337円18,205円133,281円128,771円118,058円
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目19日目
色黒-----
材質1収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)本体:シリコンゴム----
材質2絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック-----
材質3スリーブ:銅-----
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト