ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PST端末-EM T6PSシリーズ CVT・EM-CETケーブル 屋内用

通常単価(税別)
20,337円
税込単価
22,371円
通常出荷日:4日目

【特長】・常温収縮技術による大幅な作業時間の短縮と、簡単で確実な工法ステップを実現した一般屋内用ポリマ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T6PS-I-M-3-EM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T6PS-I-M-3-EMの仕様・寸法情報

JANコード
4550309338336
トラスココード
712-3000
タイプ
常温収縮工法
適合ケーブル導体サイズ([[MM2]])
60
質量(g)
3000.0
材質1
本体:シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
T6PS-I-M-3-EM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,337円
( 22,371円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温収縮技術による大幅な作業時間の短縮と、簡単で確実な工法ステップを実現した一般屋内用ポリマー端末です。
・常温収縮工法により、ストレスコーンの挿入に必要な力作業は一切いりません。
・作業者のスキルを必要とせず、均一で安定した仕上がりが得られます。
・無半田接地クランプを採用し、火気、熱源を必要とせず、安全です。
・シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しました。
・シリコーングリース塗布が不要のため、手や部材を汚すことなく、スムーズな作業が行えます。
・種類は、CVT、CV単心、CV3心用を揃え、幅広く適合します。
・CVT用は、耐火(FPT)ケーブルにも適合します。
・しかも製品選定が簡単です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末に。
【材質】
・本体:シリコンゴム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PST端末-EM T6PSシリーズ CVT・EM-CETケーブル 屋内用の型番T6PS-I-M-3-EMのページです。 型番T6PS-I-M-3-EMに関する仕様情報を記載しております。
PST端末-EM T6PSシリーズ CVT・EM-CETケーブル 屋内用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PST端末-EM T6PSシリーズ CVT・EM-CETケーブル 屋内用
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
低圧ケーブル用直線接続 常温収縮チューブキット YS06C-EMシリーズ
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格20,337円18,205円16,221円 -133,281円128,771円118,058円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目19日目
JANコード4550309338336-----
トラスココード712-3000-----
タイプ常温収縮工法-----
適合ケーブル導体サイズ([[MM2]])60-----
質量(g)3000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました