ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機(乾式)

通常単価(税別)
51,919
税込単価
57,111
通常出荷日:11日目

【特長】・H13 HEPAフィルターを標準装備しているので、排気までしっかりろ過し、より清潔な環境を維...

詳細を確認
  • JANコード
    5715492263196
  • トラスココード
    705-1747
  • 質量(g)
    5000
  • 奥行(mm)
    398
  • 高さ(mm)
    590
  • 最大真空圧(kPa)
    23
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1200
  • 幅(mm)
    340
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.98
  • 材質1
    PP
  • 材質2
    再生PP
  • 電源コード長さ(m)
    15
  • 騒音値(dB)
    57
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 液体や濡れたものは吸引しないでください。
  • アスベストには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

107421151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107421151の仕様・寸法情報

JANコード
5715492263196
トラスココード
705-1747
質量(g)
5000
奥行(mm)
398
高さ(mm)
590
最大真空圧(kPa)
23
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1200
幅(mm)
340
最大風量([[M3]]/min)
1.98
材質1
PP
材質2
再生PP
電源コード長さ(m)
15
騒音値(dB)
57
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
107421151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,919
( 57,111 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H13 HEPAフィルターを標準装備しているので、排気までしっかりろ過し、より清潔な環境を維持できます。
・カーボン粉・微細粉じんの排出を抑え、作業者の健康リスクを低減します。
・静電・導電性粒子の拡散を抑え、精密機器の故障リスクを軽減する電子機器に優しい設計です。
・高い清浄度が必要な現場に最適です。
・軽量&簡単操作のまま、排気クリーン性能を強化。
【用途】
・病院・クリニック(医療施設)衛生管理が必須で、微細粒子の排出を極力抑える必要がある環境。
・介護施設・福祉施設高齢者や呼吸器の弱い人が多く、空気清浄が重要。
・研究所・ラボ(製薬・化学・バイオ)清浄度が求められ、微細粒子の影響を最小化する必要がある現場。
・食品加工工場・食品製造ライン異物混入防止と高い衛生基準を求められる環境。
・データセンター・サーバールーム微細な導電性粒子が電子機器に与える影響を避けたい環境。
・オフィスのITルーム・ネットワークルーム精密機器が多く、カーボン粉の排出を抑えたい現場に適応。
・学校・保育園など教育施設アレルギー対策や空気環境改善が重視される場所。
・ホテル・宿泊施設の客室清掃清潔感を高め、快適な空気環境を提供する必要がある現場。
・美容クリニック・サロン・エステ清浄な空気環境を維持してサービス品質を向上させたい場所。
【材質】
・PP
・再生PP

ご注意

  • 液体や濡れたものは吸引しないでください。
  • アスベストには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機(乾式)の型番107421151のページです。 型番107421151に関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト