ファクトリーサプライ用品技術窓口

電源リールコードマックMS(コード8m仕様)

通常単価(税別)
34,153円~37,781円
税込単価
37,568円~41,559円
通常出荷日:19日目

【特長】・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。・一定の長...

詳細を確認
  • 材質1
    ABS
  • 定格電流(A)
    7
  • 電線仕様長さ(m)
    8
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2
  • コンセント仕様個数
    4
  • 定格電圧(V)
    AC100
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT

ご注意

  • 受注製作品ストッパーフリー
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様芯数(C)

コンセント仕様

最小発注数量
4930510315805
565-9991
4600.0
2
[[二相2]]×4
1個
4930510315836
566-0006
5000.0
3
[[三相1]]×4 アース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,153円
( 37,568円 )
19日目
37,781円
( 41,559円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。(引きヒモ付)
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備
【材質】
・ABS
【セット内容】
・一次側電線1m

ご注意

  • 受注製作品ストッパーフリー
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源リールコードマックMS(コード8m仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源リールコードマックMS(コード8m仕様)
電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)
コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー
コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー
コードリール"サンタイガーテモートリール"
コードマック2 ブレーキ付き
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格34,153円-37,653円 -38,022円41,169円42,642円38,915円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目19日目
材質1ABS本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂-本体:樹脂
定格電流(A)766656
電線仕様長さ(m)810101030+310
電線仕様太さ([[MM2]])2-222-
コンセント仕様個数4-333-
よく一緒に購入される商品

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト