ファクトリーサプライ用品技術窓口

電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)

通常単価(税別)
44,647
税込単価
49,112
通常出荷日:19日目

【特長】・ストッパーフリー仕様(受注製作品)。・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。・寒さに強く...

詳細を確認
  • JANコード
    4930510316017
  • トラスココード
    566-0000
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様個数
    4
  • コンセント仕様
    [[三相1]]×4 アース付
  • 定格電圧(V)
    125
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT
  • コンセント仕様形状
    3P

ご注意

  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDS2F101QK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDS2F101QKの仕様・寸法情報

JANコード
4930510316017
トラスココード
566-0000
質量(g)
5000.0
材質1
本体:樹脂
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
コンセント仕様個数
4
コンセント仕様
[[三相1]]×4 アース付
定格電圧(V)
125
電線種
ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様形状
3P
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDS2F101QK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,647
( 49,112 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーフリー仕様(受注製作品)。
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。
・ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が
・防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
・ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
・最大130度の首振りが可能です。
【用途】
・天井、壁面、柱などに。
【材質】
・本体:樹脂
【セット内容】
・一次側電線1m
・本体取付金具一式

ご注意

  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)の型番CDS2F101QKのページです。 型番CDS2F101QKに関する仕様情報を記載しております。
電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト