17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)

通常単価(税別)
139,500199,323
税込単価
153,450219,255
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。・連結金具を使えば連結が簡単に行...

詳細を確認
  • 設置タイプ
    上置・下置兼用
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    800

ご注意

  • 収納物は含まれてません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

引出し数

間口(mm)

最小発注数量
4550414291656
686-3297
30000
50
2
455
1個
4550414291670
686-3296
34000
70
3
455
1個
4550414291687
686-3298
50000.0
90
3
705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,706
( 159,177 )
1日目
139,500
( 153,450 )
1日目
199,323
( 219,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。
・連結金具を使えば連結が簡単に行えます。
・取手は薬品に強いABS樹脂製です。
・オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。
・ガロンビン12本収納できます。
・高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
【用途】
・薬品等の保管に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 収納物は含まれてません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト