17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

間仕切ポール(D40)両開

通常単価(税別)
28,55444,208
税込単価
31,40948,629
通常出荷日:11日目

【特長】・機能性、操作性、耐久性に優れています【用途】・工場、作業場、倉庫、事務所、クリーンブースなど...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ、スチール、マグネットゴム他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ポール高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
579-4900
2000
5600.0
1個
579-4879
2500
6900.0
1個
579-4904
3000
8000.0
1個
579-4895
3500
9200.0
1個
579-4893
4000
10000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,554
( 31,409 )
11日目
32,697
( 35,967 )
11日目
36,839
( 40,523 )
11日目
40,981
( 45,079 )
11日目
44,208
( 48,629 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性、操作性、耐久性に優れています
【用途】
・工場、作業場、倉庫、事務所、クリーンブースなどの間仕切や出入り口に
【材質】
・アルミ、スチール、マグネットゴム他
・セット内容:サイドポール2本、押えバー2本、MGベルト2本、D40間仕切用ランナー2個、サイドポールキャップ2個、取手4個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切ポール(D40)両開のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト