ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
27,307円~75,239円
税込単価
30,038円~82,763円
通常出荷日:4日目~5日目

【商品仕様】・18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セットです【用途】・木材、プラスチック、金属の...

詳細を確認
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

切断能力(mm)軟鋼板

質量(g)

材質1

切断能力(mm)アルミ

切断能力(mm)木材

切断能力(mm)ステンレス

本体寸法(mm)

ストローク(mm)

最小発注数量
712-4885
6
2800.0
ポリアミド樹脂(PA)
15
70
-
235×80×195
20
1個
661-5424
10
2630.0
ポリアミド樹脂
20
125
5
215×208×78
26
1個
661-5433
10
2630.0
ポリアミド樹脂
20
155
-
244×204×82
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,307円
( 30,038円 )
4日目
64,574円
( 71,031円 )
5日目
75,239円
( 82,763円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セットです
【用途】
・木材、プラスチック、金属の切断

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セット
コードレスジグソー 18V
充電ジグソー(18V) 本体のみ
コードレスジグソー ESAW118H/USAW118H
18V ジグソー
コードレスジグソー18V
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュデウォルトボッシュ
通常価格27,307円-40,050円46,570円12,679円 -39,623円63,744円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目11日目1日目
バッテリー電圧(V)1818-18--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト