ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスジグソー ESAW118H/USAW118H

通常単価(税別)
12,679円~14,057円
税込単価
13,947円~15,463円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです・吸じんシステムに接続可能です・最大45度...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • ストローク(mm)
    20
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 充電器とバッテリーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)軟鋼板

質量(g)

切断能力(mm)アルミ

切断能力(mm)木材

本体寸法(mm)

最小発注数量
4053423229912
434-2990
6
1300.0
15
70
-
1個
4053423225952
451-3409
8
1600
18
100
240×80×200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,679円
( 13,947円 )
4日目
14,057円
( 15,463円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです
・吸じんシステムに接続可能です
・最大45度までの傾斜切断が可能です
・低振動設計です
・バッテリー残量インジケーター付きです
【用途】
・木材、プラスチック、金属の切断に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 充電器とバッテリーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスジグソー ESAW118H/USAW118Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスジグソー ESAW118H/USAW118H
コードレスジグソー 18V
充電ジグソー(18V) 本体のみ
コードレスジグソー18V
コードレスジグソー ASC機能付
18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格12,679円-40,050円46,570円63,744円63,744円27,307円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目〜
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)-
ストローク(mm)2026----
バッテリー電圧(V)1818---18
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト