ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスジグソー 18V

通常単価(税別)
40,050円
税込単価
44,055円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトボディでハイパワーです・様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザインです・簡...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952589121
  • トラスココード
    578-7121
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    10
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 切断能力(mm)アルミ
    20
  • 切断能力(mm)木材
    125
  • 切断能力(mm)ステンレス
    5
  • 本体寸法(mm)
    242×191×78
  • ストローク(mm)
    26
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GST18V-125SH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GST18V-125SHの仕様・寸法情報

JANコード
4059952589121
トラスココード
578-7121
切断能力(mm)軟鋼板
10
質量(g)
2000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
切断能力(mm)アルミ
20
切断能力(mm)木材
125
切断能力(mm)ステンレス
5
本体寸法(mm)
242×191×78
ストローク(mm)
26
バッテリー電圧(V)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GST18V-125SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,050円
( 44,055円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトボディでハイパワーです
・様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザインです
・簡単にブレード交換が可能なSDSシステムです
・EMPが過負荷からモーターを保護します
【用途】
・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスジグソー 18Vの型番GST18V-125SHのページです。 型番GST18V-125SHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスジグソー 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスジグソー 18V
充電ジグソー(18V) 本体のみ
ジグソーブレード(金工用)
コードレスジグソー ASC機能付
電子スーパージグソー
コードレスジグソー18V
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格40,050円46,570円4,561円63,744円63,078円63,744円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目1日目
JANコード405995258912140599525890463165140704892405995254582031651409599334059952546001
トラスココード578-7121578-7120167-7771524-1139168-5663524-1142
切断能力(mm)軟鋼板10-----
質量(g)20002000144.000200023002000
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)バイメタルポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました