ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型ショーケース

通常単価(税別)
95,381円~142,891円
税込単価
104,919円~157,180円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・卓上型ショーケースシリーズ・冷却効果の高い二重ガラス採用です

  • 奥行(mm)
    463
  • 間口(mm)
    470
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    110/120
  • 電源(V)
    単相100V
  • 電源コード長さ(m)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

冷却性能(℃)

定格内容積(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
800
3~10
65
4549980238356
38000.0
207-7793
1個
880
3~10
75
4549980238349
39000.0
207-7794
1個
880
3~10℃/HOT部55℃±5℃
73
4549980238332
42000.0
207-7796
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,381円
( 104,919円 )
4日目
116,093円
( 127,702円 )
4日目
142,891円
( 157,180円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・卓上型ショーケースシリーズ
・冷却効果の高い二重ガラス採用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型ショーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型ショーケース
製氷機 フレークアイス140kgタイプ
製氷機 キューブ
チェストフリーザー
業務用縦型冷蔵庫
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic日本フリーザー
通常価格95,381円-501,317円 -227,326円 -120,444円 -322,242円 -266,513円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜18日目
奥行(mm)463600450---
間口(mm)470-----
消費電力(W)(50/60Hz)110/120435/485----
電源(V)単相100V--単相100V--
電源コード長さ(m)2.52.52.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト