ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハンディライト Stella

通常単価(税別)
3,022円~4,598円
税込単価
3,324円~5,058円
通常出荷日:4日目

【特長】・リフレクターレンズにより、長距離照射を実現しました【用途】・夜間の作業現場や屋内の点検作業に...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP66・67
  • 材質1
    アルミ
  • 色
    黒/青

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

明るさ(lm)

質量(g)

使用電池

最小発注数量
4950654052824
696-6236
29
152
480(強モード時)
137.000
単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
1個
4950654052848
696-6237
44
161
800(強モード時)
331.000
単3形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022円
( 3,324円 )
4日目
4,598円
( 5,058円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフレクターレンズにより、長距離照射を実現しました
【用途】
・夜間の作業現場や屋内の点検作業に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディライト Stellaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハンディライト Stella
LEDハンディライト レクシード
充電式LEDハンディライト レクシード
充電式高出力小型LEDハンディライト
充電式高出力ライト
充電式UV付LEDライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,022円-3,704円5,082円 -9,028円 -6,025円5,321円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
保護等級IP66・67IP66(耐塵・耐水)IP66(耐塵・耐水)IP66・67(防塵・防水)IP67(防塵・防水)IP66(防塵・防水)
材質1アルミアルミニウムアルミニウムアルミアルミアルミ
色黒/青-黒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト