ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム(機械用)DS

通常単価(税別)
16,487円
税込単価
18,136円
通常出荷日:4日目

司化成工業社のストレッチフィルム ストレッチフィルム(機械用)DS シリーズです

  • 色
    透明
  • 長さ(m)
    2000
  • 幅(mm)
    500
  • 紙管内径(インチ)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS25の仕様・寸法情報

色
透明
トラスココード
677-8717
質量(g)
23000.0
厚さ(μ)
25
長さ(m)
2000
幅(mm)
500
紙管内径(インチ)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS25

トラスココード

質量(g)

厚さ(μ)

最小発注数量
677-8717
23000.0
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,487円
( 18,136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

司化成工業社のストレッチフィルム ストレッチフィルム(機械用)DS シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム(機械用)DSの型番DS25のページです。 型番DS25に関する仕様情報を記載しております。
ストレッチフィルム(機械用)DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム(機械用)DS
ストレッチフィルム(機械用)MACフイルムシリーズ
ストレッチフィルム(薄肉タイプ)
ネット状ストレッチフィルム
ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業積水樹脂
通常価格16,487円17,891円 -5,245円7,207円3,724円 -13,169円 -
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目〜9日目
色透明透明透明透明透明-
長さ(m)2000-----
幅(mm)500500----
紙管内径(インチ)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました