ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
司化成工業社のストレッチフィルム ストレッチフィルム(機械用)MACフイルムシリーズ シリーズです
司化成工業社のストレッチフィルム ストレッチフィルム(機械用)MACフイルムシリーズ シリーズです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

トラスコ中山
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
4.4通常価格(税別):2,427円~

トラスコ中山
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)
4.5通常価格(税別):1,194円

ミスミ
ミニストレッチフィルム
4.4通常価格(税別):727円~

ユタカメイク
ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m
4.4通常価格(税別):720円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~