ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スライド式スイッチ

通常単価(税別)
23,591
税込単価
25,950
通常出荷日:7日目

【特長】・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G13SH7-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G13SH7-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4966376411283
トラスココード
564-1631
質量(g)
1900.0
砥石径(mm)
125
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9000
消費電力(W)
800
材質1
ボディ:樹脂
最大出力(W)
1160
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格電流(A)
8.2
胴径(Φmm)
56
材質2
ハウジング:樹脂
材質3
テールカバー:樹脂
材質4
ギヤカバー:アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
G13SH7-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,591
( 25,950 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G13SH6比:約11%UP)、最大出力も1160Wとハイパワーです
・国際規格対応のスライド式スイッチを採用しています
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
・(S)仕様は、スイッチON状態で間違えて電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しない、再起動防止機能を搭載してます
・本製品は細径の樹脂ボディにスライドスイッチを採用した125mm電気ディスクグラインダです
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ハウジング:樹脂
・テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スライド式スイッチの型番G13SH7-Sのページです。 型番G13SH7-Sに関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スライド式スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト