ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスディスクグラインダ G3618DA 形

通常単価(税別)
116,809円
税込単価
128,490円
通常出荷日:7日目

【特長】・AC製品並の作業性能、他社対抗品以上の作業量です・クラス最軽量・好バランスで抜群の操作性です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G3618DA-2WPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3618DA-2WPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415359
トラスココード
644-4207
質量(g)
4800.0
砥石径(mm)
180
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5300
材質1
本体:樹脂
本体寸法(mm)
ギアカバー全高80×全長533
砥石寸法(Φmm)外径
180
胴径(Φmm)
276
バッテリー電圧(V)
36
高さ(mm)
162
全長(mm)
533
幅(mm)
196
バッテリー種類
リチウムイオン電池
砥石寸法(Φmm)穴径
22
材質2
ギアカバー部:アルミダイカスト
材質3
ハウジング:樹脂
材質4
テールカバー:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
G3618DA-2WPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,809円
( 128,490円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC製品並の作業性能、他社対抗品以上の作業量です
・クラス最軽量・好バランスで抜群の操作性です
・ブレーキ機能、再起動防止機能、キックバック軽減システム付きで安全性と操作性を向上します
・オートモード機能付きです
・過負荷保護機能付きです
・小形・軽量・高出力な新型マルチボルトタイプ蓄電池の搭載することで1kWクラスのAC製品と同等の切断・研削性能を実現した当社初の大形36Vコードレスブラシレスディスクグラインダです
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接・溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落としに
・軟鋼材(薄物鉄板、 小径丸棒など)の切断作業に
【材質】
・本体:樹脂
・ギアカバー部:アルミダイカスト
・ハウジング:樹脂
・テールカバー:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダ G3618DA 形の型番G3618DA-2WPZのページです。 型番G3618DA-2WPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスディスクグラインダ G3618DA 形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダ G3618DA 形
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スライド式スイッチ
コードレスディスクグラインダ 36V 150mm 本体のみ
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品
コードレスディスクグラインダ 10.8V ブレーキ付 100mm セット品 ストロングブラック仕様
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格116,809円19,510円 -15,310円 -42,193円26,917円44,157円
通常出荷日7日目1日目〜4日目〜7日目7日目7日目
JANコード4966376415359--496637640630249663764167454966376417674
トラスココード644-4207--538-7438693-4003699-8440
質量(g)4800.0180018002200.01500.01700.0
砥石径(mm)180--150100100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])5300--オートモード時5500/変速モード時3200~80004000~72004000~7200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト