17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石綿集合標識

通常単価(税別)
6,665
税込単価
7,332
通常出荷日:4日目

【特長】・労働安全衛生法 石綿障害予防規則 に基づく表示用品です。・2024年2月 石綿に対するSDS...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181567928
  • トラスココード
    665-7572
  • 横(mm)
    930
  • 縦(mm)
    1200
  • 質量(g)
    1120.000
  • 材質1
    ビニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

324-62C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

324-62Cの仕様・寸法情報

JANコード
4571181567928
トラスココード
665-7572
横(mm)
930
縦(mm)
1200
質量(g)
1120.000
材質1
ビニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
324-62C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,665
( 7,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生法 石綿障害予防規則 に基づく表示用品です。
・2024年2月 石綿に対するSDS(安全データシート)項目改正内容に準拠しております。
・丸めて保管できるターポリン製なので、移動や保管に便利です。
・1枚で石綿封じ込め等作業中/石綿除去作業中の両方を表示できます。
【用途】
・石綿を含む建物の解体現場での表示に。
【材質】
・ビニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石綿集合標識の型番324-62Cのページです。 型番324-62Cに関する仕様情報を記載しております。
石綿集合標識のレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト