17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スローモーション耐火花性ソフトエアリール

通常単価(税別)
51,00059,684
税込単価
56,10065,652
通常出荷日:11日目

【特長】・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています【用途】・空圧工具使用時のエアー...

詳細を確認
  • 取付一次側
    オス自在R3/8
  • 取付二次側
    Rc3/8メスねじ
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース内径×外径(mm)
    8.0×12
  • 奥行(mm)
    187
  • 高さ(mm)
    424
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 幅(mm)
    380
  • ホース材質
    難燃性塩化ビニル(ホース外層)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

ホース全長(m)

ホース二次側全長(m)

設置タイプ

最小発注数量
688-1792
4571255135299
5700.0
本体カバー:ABS樹脂
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
10
10
本体:グレー
天吊り・壁付け
1個
688-1780
4571255135305
6100.0
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
-
15
15
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,000
( 56,100 )
11日目
59,684
( 65,652 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用
【材質】
・ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローモーション耐火花性ソフトエアリールのレビュー
この商品のレビューはありません

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト