ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素プロパンガスリール自動巻 20m

通常単価(税別)
140,411
税込単価
154,452
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量ツインホースの採用で作業性が向上します・ホースを速やかに収納することで、事故の防止につな...

詳細を確認
  • トラスココード
    260-7551
  • JANコード
    4571255133776
  • 質量(g)
    16300.0
  • 材質1
    ホース:合成ゴムホース
  • 材質2
    ドラム本体:スチール
  • ホース内径(mm)
    酸素/5、プロパン/5
  • ホース長さ(m)
    20
  • 常用圧力(MPa)
    酸素/0.7、プロパン/0.7
  • 1次側ホース
    なし
  • 2次側ホース先端金具
    逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSR-20WS-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSR-20WS-Pの仕様・寸法情報

トラスココード
260-7551
JANコード
4571255133776
質量(g)
16300.0
材質1
ホース:合成ゴムホース
材質2
ドラム本体:スチール
ホース内径(mm)
酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)
20
常用圧力(MPa)
酸素/0.7、プロパン/0.7
1次側ホース
なし
2次側ホース先端金具
逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSR-20WS-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,411
( 154,452 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ツインホースの採用で作業性が向上します
・ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります
【用途】
・酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に
【材質】
・ホース:合成ゴムホース
・ドラム本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素プロパンガスリール自動巻 20mの型番SSR-20WS-Pのページです。 型番SSR-20WS-Pに関する仕様情報を記載しております。
酸素プロパンガスリール自動巻 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
エアーホースリール WHC-206B
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
スローモーションエアホースリール
エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格140,41137,90716,853 -53,76444,797 -27,115 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目5日目1日目
トラスココード260-7551386-4960-338-0535--
JANコード45712551337764571255134285-4571255134155--
質量(g)16300.03900-3800--
材質1ホース:合成ゴムホースホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:ポリウレタンホース:ポリウレタン(導電性)本体カバー:ABS樹脂ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
材質2ドラム本体:スチール本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂ホース:ウレタン本体カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました