17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆剤2

通常単価(税別)
10,87348,311
税込単価
11,96053,142
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(...

詳細を確認
  • 材質1
    有機酸アミン塩
  • 淡黄色

ご注意

  • その他、塗装下地の一時防錆、洗浄防錆剤等にも使用できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(kg)

質量(g)

最小発注数量
4989933905384
383-2149
4
4000.0
1個
4989933905391
383-2150
18
18000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873
( 11,960 )
11日目
48,311
( 53,142 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません
・従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます
・洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤・切削剤にしようすると防錆力強化が図れます
・有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません
【用途】
・機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です
【材質】
・有機酸アミン塩

ご注意

  • その他、塗装下地の一時防錆、洗浄防錆剤等にも使用できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆剤2のレビュー
この商品のレビューはありません

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト