17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルウインチ 液晶ディスプレイ搭載防音型

通常単価(税別)
560,506
税込単価
616,557
通常出荷日:2日目

【特長】・高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載【用途】・ケーブル敷設工事の際、牽引ロープを使...

詳細を確認
  • 質量(g)
    58000.0
  • 消費電力(W)
    750
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    640
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

巻上速度(m/min)

最大吊上荷重(t)

最小発注数量
4992873335807
383-6795
2.5~10.2
1.5
1個
4992873335708
383-6793
6.6~21.9
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560,506
( 616,557 )
2日目
560,506
( 616,557 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載
【用途】
・ケーブル敷設工事の際、牽引ロープを使い重量のケーブルを引っ張る作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルウインチ 液晶ディスプレイ搭載防音型のレビュー
この商品のレビューはありません

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト