17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フットスイッチ

通常単価(税別)
28,303
税込単価
31,133
通常出荷日:5日目

育良精機(株)社のウインチ(電動式) フットスイッチ シリーズです

  • JANコード
    4992873062802
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    581-7020
  • 電源コード長さ(m)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FOOT-SWITCH-CWM500-1000C-1500C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FOOT-SWITCH-CWM500-1000C-1500Cの仕様・寸法情報

JANコード
4992873062802
質量(g)
2000.0
トラスココード
581-7020
電源コード長さ(m)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOOT-SWITCH-CWM500-1000C-1500C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,303
( 31,133 )
5日目

詳細情報

基本情報

育良精機(株)社のウインチ(電動式) フットスイッチ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットスイッチの型番FOOT-SWITCH-CWM500-1000C-1500Cのページです。 型番FOOT-SWITCH-CWM500-1000C-1500Cに関する仕様情報を記載しております。
フットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト