ファクトリーサプライ用品技術窓口

インバータウインチ CW-IV400

通常単価(税別)
293,158
税込単価
322,474
通常出荷日:5日目

【特長】・インバーター制御採用で静かな作業現場を提供できます・インバーター制御のため、弊社ケーブル中間...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873331373
  • 質量(g)
    23000.0
  • トラスココード
    593-9779
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    500
  • 巻上速度(m/min)
    0.8~17.0
  • 高さ(mm)
    269
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    411

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CW-IV400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-IV400の仕様・寸法情報

JANコード
4992873331373
質量(g)
23000.0
トラスココード
593-9779
電源(V)
100
奥行(mm)
500
巻上速度(m/min)
0.8~17.0
高さ(mm)
269
電源コード長さ(m)
3
幅(mm)
411
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-IV400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,158
( 322,474 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御採用で静かな作業現場を提供できます
・インバーター制御のため、弊社ケーブル中間送り機「パワーボール」との併用に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータウインチ CW-IV400の型番CW-IV400のページです。 型番CW-IV400に関する仕様情報を記載しております。
インバータウインチ CW-IV400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータウインチ CW-IV400
インバータウインチ CW-IV3500S
エンジンウインチ
ケーブルウインチ スタンダード型
ウェッジグリップ2
ケーブルウインチ 液晶ディスプレイ搭載防音型
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格293,1585,095,259508,586543,309402,288582,285
通常出荷日5日目1日目2日目4日目9日目2日目
JANコード49928733313734992873335609499287333630949928730401764992873336606-
質量(g)23000.0275000.017000.05900032000.058000.0
トラスココード593-9779601-8323563-0171851-9664601-8325-
電源(V)100三相200-100-100
奥行(mm)5001144390-290640
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました