ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンウインチ

通常単価(税別)
492,152
税込単価
541,367
通常出荷日:2日目

【特長】・エンジン式なので電源が不要です・小型・軽量で優れた操作性を実現しました・安全性と作業性に優れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873336309
  • 質量(g)
    17000.0
  • トラスココード
    563-0171
  • 奥行(mm)
    390
  • 巻上速度(m/min)
    12
  • 高さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EW-S500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-S500の仕様・寸法情報

JANコード
4992873336309
質量(g)
17000.0
トラスココード
563-0171
奥行(mm)
390
巻上速度(m/min)
12
高さ(mm)
380
幅(mm)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-S500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492,152
( 541,367 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジン式なので電源が不要です
・小型・軽量で優れた操作性を実現しました
・安全性と作業性に優れた尻手保持装置付です
【用途】
・電源のない場所でのケーブル延線工事に
・作業ツールの吊上げ作業に
・伐採木の移動に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンウインチの型番EW-S500のページです。 型番EW-S500に関する仕様情報を記載しております。
エンジンウインチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンウインチ
インバータウインチ
インバータウインチ
ウェッジグリップ2
ケーブルウインチ スタンダード型
シーソー金車用フレーム930
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格492,152266,5824,860,759382,785537,97431,283
通常出荷日2日目5日目1日目9日目4日目9日目
JANコード499287333630949928733313734992873335609499287333660649928730401764992873333407
質量(g)17000.023000.0275000.032000.0590005500.0
トラスココード563-0171593-9779601-8323601-8325851-9664601-6763
奥行(mm)3905001144290--
巻上速度(m/min)120.8~17.02.0~19.4---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト