17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチベルト

通常単価(税別)
19,565
税込単価
21,522
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単な操作で優れた耐久性があります・多数のベルトを使うことで、より効率的な作業が可能となりま...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873331700
  • 質量(g)
    950.000
  • トラスココード
    601-6750
  • 破断強度 (kg)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KD-1500B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD-1500Bの仕様・寸法情報

JANコード
4992873331700
質量(g)
950.000
トラスココード
601-6750
破断強度(kg)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD-1500B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,565
( 21,522 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な操作で優れた耐久性があります
・多数のベルトを使うことで、より効率的な作業が可能となります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチベルトの型番KD-1500Bのページです。 型番KD-1500Bに関する仕様情報を記載しております。
マルチベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト