ファクトリーサプライ用品技術窓口

特級ネオロック 証明書類4点付

通常単価(税別)
9,217円~11,462円
税込単価
10,139円~12,608円
通常出荷日:8日目

【特長】・試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。・高精度±0.2mm以内でKD...

詳細を確認
  • 色
    イエローとブルー
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    ×
  • 爪仕様
    引っ掛け測定専用固定爪
  • 455ピッチ表示
    有
  • テープ色
    ホワイト
  • 目盛仕様
    JIS1級メートル目盛
  • ショックアブソーバー
    有

ご注意

  • ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。
  • テープは電気を伝えます。
  • 感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

テープ長さ(m)

水平保持(m)

質量(g)

本体寸法(mm)

テープ幅(mm)

最小発注数量
4954183175245
557-5101
2
1.2
68.000
56×21×49
13
1個
4954183175252
557-5096
3.5
1.3
128.000
61×25×57
16
1個
4954183175269
557-5100
5.5
1.3
185.000
70×25×66
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,217円
( 10,139円 )
8日目
10,301円
( 11,331円 )
8日目
11,462円
( 12,608円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
・高精度±0.2mm以内でKDS独自規格の特級品です。
・引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
【用途】
・社内校正用標準器に。
・加工・検査時の寸法測定に。
【材質】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂
【セット内容】
・コンベックス:1個
・試験証明書:1通
・トレーサビリティー関連書類:3種

ご注意

  • ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。
  • テープは電気を伝えます。
  • 感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特級ネオロック 証明書類4点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特級ネオロック 証明書類4点付
コンベックス グランツ マグ
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
コンベックス 剛立 厚爪
コンベックス GGRステン厚爪
コンベックス グランツ
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格9,217円-4,444円3,060円3,473円 -4,163円3,968円
通常出荷日8日目5日目9日目1日目〜1日目5日目
色イエローとブルーブラックブラック、レッドブラックシルバー・ブラックブラック
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:ステンレステープ:スチール
材質2ばね:スチールばね:スチールばね:スチールばね:スチールばね:ステンレスばね:スチール
材質3ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂
0点補正移動爪×0点補正移動爪有ありあり0点補正移動爪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト