17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェッジグリップ2

通常単価(税別)
382,785
税込単価
421,064
通常出荷日:9日目

【特長】・ケーブル延線工事で上から下にケーブルを下ろす際の緊急安全落下防止装置です・置き型と吊下げ型の...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873336606
  • 質量(g)
    32000.0
  • トラスココード
    601-8325
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    680
  • 幅(mm)
    380

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-WG2080M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-WG2080Mの仕様・寸法情報

JANコード
4992873336606
質量(g)
32000.0
トラスココード
601-8325
奥行(mm)
290
高さ(mm)
680
幅(mm)
380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-WG2080M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382,785
( 421,064 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル延線工事で上から下にケーブルを下ろす際の緊急安全落下防止装置です
・置き型と吊下げ型の2ウェイで使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジグリップ2の型番ISK-WG2080Mのページです。 型番ISK-WG2080Mに関する仕様情報を記載しております。
ウェッジグリップ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジグリップ2
エンジンウインチ
インバータウインチ CW-IV3500S
インバータウインチ
シーソー金車用フレーム930
ケーブルウインチ スタンダード型
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格382,785492,1524,860,759266,58231,283537,974
通常出荷日9日目2日目1日目5日目9日目4日目
JANコード499287333660649928733363094992873335609499287333137349928733334074992873040176
質量(g)32000.017000.0275000.023000.05500.059000
トラスココード601-8325563-0171601-8323593-9779601-6763851-9664
奥行(mm)2903901144500--
高さ(mm)680380522269--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました