17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BMダストカー フレーム バンパー付き 100Φキャスター

通常単価(税別)
26,25428,578
税込単価
28,87931,436
通常出荷日:9日目

【特長】・2輪ストッパー付で安心感のあるダストカーです・バンパーつきで壁やモノを傷つけにくいゴミ箱です...

詳細を確認
  • 材質1
    スチールパイプにクロームメッキ
  • キャスター径(mm)
    100

ご注意

  • フレームのみ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
525-0244
6700.0
585
635
840
1個
524-8723
9100.0
720
740
940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,254
( 28,879 )
9日目
28,578
( 31,436 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2輪ストッパー付で安心感のあるダストカーです
・バンパーつきで壁やモノを傷つけにくいゴミ箱です
【材質】
・スチールパイプにクロームメッキ

ご注意

  • フレームのみ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BMダストカー フレーム バンパー付き 100Φキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト