17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーソー金車

通常単価(税別)
165,949274,177
税込単価
182,544301,595
通常出荷日:9日目

育良精機(株)社のケーブル滑車 シーソー金車 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    最大荷重(kN)

    ローラー直径(mm)

    最大ケーブル径(mm)

    最小発注数量
    4992873048400
    25500.0
    601-6753
    240
    625
    800
    19.6
    -
    φ95
    1個
    4992873332905
    11900.0
    601-8314
    233
    475
    390
    14.7
    180
    Φ95
    1個
    4992873333209
    20700.0
    601-6789
    395
    630
    267
    9.8
    -
    φ95
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    274,177
    ( 301,595 )
    9日目
    165,949
    ( 182,544 )
    9日目
    230,886
    ( 253,975 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    育良精機(株)社のケーブル滑車 シーソー金車 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シーソー金車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト