ファクトリーサプライ用品技術窓口

医廃物容器フレーム2

通常単価(税別)
42,568
税込単価
46,825
通常出荷日:2日目

【特長】・大型ペダルで踏みやすい樹脂ペール専用の医廃物容器フレームです・医療用樹脂ペールに対応するフレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    580-0409
  • JANコード
    4904771111162
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    スチールにメラミン焼付塗装
  • タイプ
    フレームのみ
  • 奥行(mm)
    480
  • 間口(mm)
    310~420
  • 高さ(mm)
    435~690

ご注意

  • 樹脂ペールは別途お求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-241-300-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-241-300-0の仕様・寸法情報

トラスココード
580-0409
JANコード
4904771111162
質量(g)
6000.0
材質1
スチールにメラミン焼付塗装
タイプ
フレームのみ
奥行(mm)
480
間口(mm)
310~420
高さ(mm)
435~690

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-241-300-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,568
( 46,825 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ペダルで踏みやすい樹脂ペール専用の医廃物容器フレームです
・医療用樹脂ペールに対応するフレームになります
・市販のペール20L、40L、50Lに対応した医廃物容器フレームです
・フレームは別売りです
【材質】
・スチールにメラミン焼付塗装

ご注意

  • 樹脂ペールは別途お求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

医廃物容器フレーム2の型番DS-241-300-0のページです。 型番DS-241-300-0に関する仕様情報を記載しております。
医廃物容器フレーム2のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト