17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスディスクグラインダー GWS18V-180P

通常単価(税別)
64,08696,166
税込単価
70,495105,783
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2800.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • バッテリー種類
    リチウムイオンバッテリー
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    22
  • 本体寸法(mm)
    334×309×114

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

付属品

トラスココード

JANコード

最小発注数量
クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット
667-1839
4053423246186
1個
8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット
684-0845
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,086
( 70,495 )
4日目
96,166
( 105,783 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。
・180mmクラスで軽量コンパクトです。
・キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバーを採用しています。
・4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
【用途】
・各種金属等への切断・研磨・研削
・錆び落とし
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダー GWS18V-180Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダー GWS18V-180P
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セット
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格64,086-22,39725,70845,27731,41574,853
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)2800.01400500700.05002300
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂
バッテリー電圧(V)181810.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)-10.8-
バッテリー種類リチウムイオンバッテリーリチウムイオンバッテリーリチウムイオン--リチウムイオン
砥石寸法(Φmm)穴径2215101010X-LOCK

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト