ファクトリーサプライ用品技術窓口

X-LOCK 18Vコードレスディスクグラインダー+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
89,177円~97,771円
税込単価
98,095円~107,548円
通常出荷日:5日目

【特長】・新世代の砥石交換システムX-LOCKです。・コード式1000W機種並みのハイパワーです。・1...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    125
  • 電源(V)
    DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

最小発注数量
565-5266
3000.0
358×110×260
1個
565-5264
2600.0
368×110×260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,771円
( 107,548円 )
5日目
89,177円
( 98,095円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新世代の砥石交換システムX-LOCKです。
・コード式1000W機種並みのハイパワーです。
・1秒以内にストップするXブレーキ機能です。
・キックバック防止機構:急激にディスクの回転数がドロップした場合に、瞬時にモーターの回転を停止します。
・ドロップシャットダウン機構:内蔵された加速度センサーが本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止し、使用者の安全を守ります。
・再始動安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・サビ落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容】
・本体
・8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個
・充電器(GAL1880CV)
・サイドハンドル
・保護カバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-LOCK 18Vコードレスディスクグラインダー+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-LOCK 18Vコードレスディスクグラインダー+バッテリー充電器セット
18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セット
X-LOCK ディスクグラインダーセット
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格89,177円-98,808円33,206円22,423円29,090円29,044円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目1日目1日目
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)
砥石寸法(Φmm)外径125--1007676
電源(V)DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)100(50/60Hz)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト