ファクトリーサプライ用品技術窓口

X-LOCK ディスクグラインダーセット

通常単価(税別)
33,206円
税込単価
36,527円
通常出荷日:4日目

【特長】・コード式X-LOCKディスクグラインダーダイヤモンドメタルホイールセット(オリジナルツールバ...

詳細を確認
  • トラスココード
    276-8824
  • JANコード
    4969655805612
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • コード長さ(m)
    2.5
  • 電源(V)
    100(50/60Hz)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GWX750-125SJ2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GWX750-125SJ2の仕様・寸法情報

トラスココード
276-8824
JANコード
4969655805612
質量(g)
2000.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
コード長さ(m)
2.5
電源(V)
100(50/60Hz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWX750-125SJ2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,206円
( 36,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式X-LOCKディスクグラインダーダイヤモンドメタルホイールセット(オリジナルツールバック梱包)です。
・ボッシュダイヤモンドメタルホイールは、通常砥石の最大100倍もの長寿命を実現しました。
・切断時の化学臭や余分な粉じんが発生せず、使用期限もありません。
・X-LOCKシステムは、先端工具の取付、取り外しがワンタッチ、工具無しでカンタン確実に交換でき、誤った先端工具の取付ができない安全な設計です。
・世界標準の砥石径125mmΦ:100mmΦと比べて2.5倍の研削量、切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
・握りやすいグリップデザイン、コンパクトボディで確実な作業が可能です。
・ダイヤル式電子無段変速は、材料・作業に合わせて回転数を調整できます。
・再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
・脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
・サイドハンドル標準装備、二重絶縁構造、4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイルコンクリートへの溝入れに。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-LOCK ディスクグラインダーセットの型番GWX750-125SJ2のページです。 型番GWX750-125SJ2に関する仕様情報を記載しております。
X-LOCK ディスクグラインダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-LOCK ディスクグラインダーセット
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格33,206円19,727円29,090円22,423円83,993円29,044円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード276-8824215-6462425-8502709-7986215-7967425-8494
JANコード496965580561240599525581654969655807883405342332387031651409645624059952635484
質量(g)2000.02000.050014002300500
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)
コード長さ(m)2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました