ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬カップホイール 100mm

通常単価(税別)
5,408円
税込単価
5,949円
通常出荷日:4日目

【特長】・サンディングペーパー・ディスクに比べて50倍以上の長寿命です・目詰まりしにくく、コンスタント...

詳細を確認
  • 材質1
    母材:合金工具鋼
  • 外径(mm)
    100
  • 穴径(mm)
    15
  • 最高使用回転数(rpm)
    15300
  • 色
    ブルー
  • 材質2
    先端:超硬粒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕上げ

最小発注数量
712-7913
6949509241474
189.000
中目
1個
712-7911
6949509244697
177.000
細目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,408円
( 5,949円 )
4日目
5,408円
( 5,949円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンディングペーパー・ディスクに比べて50倍以上の長寿命です
・目詰まりしにくく、コンスタントな研削、研磨が可能です
・目詰まりした際も、ワイヤーブラシで簡単に取り除けます
・作業し易い、ベント型形状です
・新しいデザインにより、超硬カップに空間窓を設け、作業部材への接地表面を確認出来ます
・細目・中目・粗目など、さまざまな粒径でさまざまな素材の加工が可能です
【用途】
・木材の彫刻形成、様々なはがし作業(タイル、防水シート、Pタイル、木材床等)後の接着剤除去、鉄鋼のさびや塗料除去などに
【材質】
・母材:合金工具鋼
・先端:超硬粒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カップホイール 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カップホイール 100mm
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
X-LOCK 18Vコードレスディスクグラインダー+バッテリー充電器セット
コードレスディスクグラインダー GWS18V-180P
18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,408円83,993円61,902円 -89,177円 -64,199円 -98,808円
通常出荷日4日目1日目1日目5日目4日目〜5日目
材質1母材:合金工具鋼ポリアミド樹脂-ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂
外径(mm)100-----
穴径(mm)15-----
最高使用回転数(rpm)15300-----
色ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト