ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスディスクグラインダー GWS18V-8

通常単価(税別)
22,423円
税込単価
24,665円
通常出荷日:4日目

【特長】・コード式800W相当のハイパワーを実現します。・軽量、細径グリップです。・再始動防止安全機構...

詳細を確認
  • トラスココード
    709-7986
  • JANコード
    4053423323870
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • バッテリー種類
    リチウムイオンバッテリー
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    15
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    100
  • 本体寸法(mm)
    295×115×228

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06019N9050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06019N9050の仕様・寸法情報

トラスココード
709-7986
JANコード
4053423323870
質量(g)
1400
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー種類
リチウムイオンバッテリー
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石寸法(Φmm)外径
100
本体寸法(mm)
295×115×228
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
06019N9050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,423円
( 24,665円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式800W相当のハイパワーを実現します。
・軽量、細径グリップです。
・再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままでバッテリーを差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
・不意に始動する危険を防ぎます。
・キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。
・ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
【用途】
・各種金属等への研磨、研削に。
・タイルコンクリートへの溝入れに。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダー GWS18V-8の型番06019N9050のページです。 型番06019N9050に関する仕様情報を記載しております。
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セット
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格22,423円29,090円29,044円83,993円51,238円19,727円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
トラスココード709-7986425-8502425-8494215-7967521-2496215-6462
JANコード4053423323870496965580788340599526354843165140964562-4059952558165
質量(g)14005005002300700.02000.0
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂
バッテリー電圧(V)1810.810.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました