ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
98,808円
税込単価
108,689円
通常出荷日:5日目

【特長】・コード式1000W機種並みのハイパワーです・高効率ブラシレスモーター採用です・ブレーキ&キッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    565-5260
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 全長(mm)
    415
  • 電源(V)
    DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GGS18V-23LCHSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GGS18V-23LCHSETの仕様・寸法情報

トラスココード
565-5260
質量(g)
2400
材質1
ポリアミド樹脂
全長(mm)
415
電源(V)
DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GGS18V-23LCHSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,808円
( 108,689円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式1000W機種並みのハイパワーです
・高効率ブラシレスモーター採用です
・ブレーキ&キックバック防止機構:急激にディスクの回転数がドロップした場合に、瞬時にモーターの回転を停止します
・ドロップシャットダウン機構:内蔵された加速度センサーが本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止し、使用者の安全を守ります
・再始動安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません
・別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することでスマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です
【用途】
・各種素材の切削、研磨、バリ取りに
【材質】
・ポリアミド樹脂
・8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個
・充電器(GAL1880CV)
・コレットナット6mm
・スパナ13mm/19mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セットの型番GGS18V-23LCHSETのページです。 型番GGS18V-23LCHSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスストレートグラインダー+バッテリー充電器セット
10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セット
X-LOCK ディスクグラインダーセット
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー GWS18V-8
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格98,808円51,238円33,206円29,090円29,044円22,423円
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目4日目
トラスココード565-5260521-2496276-8824425-8502425-8494709-7986
質量(g)2400700.02000.05005001400
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
全長(mm)415180-180180-
電源(V)DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)-100(50/60Hz)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました