17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティ厨房シューズ85667

通常単価(税別)
7,050
税込単価
7,755
通常出荷日:5日目

【特長】・厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです【用途】・一般作業に【材...

詳細を確認
  • 材質1
    先芯:樹脂先芯
  • 材質2
    甲被:合成皮革
  • 材質3
    靴底:EVA+ラバー
  • ホワイト
  • 足幅サイズ
    EEEE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4991714680069
529-8132
530.000
23.0
1個
4991714680076
529-6645
545.000
23.5
1個
4991714680151
529-6647
665
27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,050
( 7,755 )
5日目
7,050
( 7,755 )
5日目
7,050
( 7,755 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです
【用途】
・一般作業に
【材質】
・先芯:樹脂先芯
・甲被:合成皮革
・靴底:EVA+ラバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティ厨房シューズ85667のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティ厨房シューズ85667
セフティシューズ 85125 ブラック
セフティシューズ 85128 ホワイト
抗菌衛生白長靴 85760
セフティシューズ 85127 グリーン
スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格7,0504,482 -4,6993,6184,5695,881
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1先芯:樹脂先芯甲被:合成皮革合成皮革(甲被)胴部:耐油性塩化ビニール(PVC)(抗菌・防カビ剤配合)合成皮革+ナイロンメッシュ(甲被)合成皮革(甲被)
材質2甲被:合成皮革先芯:スチールエチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)-エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
材質3靴底:EVA+ラバー靴底:ラバー-裏材:ナイロン--
ホワイトブラック----
足幅サイズEEEE-EEE-EEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト