ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドウインチ

通常単価(税別)
10,419円~18,426円
税込単価
11,461円~20,269円
通常出荷日:5日目

スリーエッチ社のウインチ(手動式) ハンドウインチ シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    幅

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    トラスココード

    最大能力(t)

    JANコード

    質量(g)

    ワイヤ巻取量(mm×m)

    最小発注数量
    239
    230
    223
    595-4753
    0.1
    4990077001160
    2400.0
    4×16
    1個
    258
    265
    261
    595-4755
    0.35
    4990077001177
    4000.0
    5×16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,419円
    ( 11,461円 )
    5日目
    18,426円
    ( 20,269円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    スリーエッチ社のウインチ(手動式) ハンドウインチ シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドウインチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドウインチ
    ハンドウインチ
    ハンドウインチ(ラチェット式)
    1100kg ハンドウインチ
    [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)
    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
    メーカースリーエッチスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,419円-5,238円 -28,098円10,324円42,771円 -8,218円 -
    通常出荷日5日目7日目〜1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト