ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムーススタンドダストボックス

通常単価(税別)
20,401円~31,388円
税込単価
22,441円~34,527円
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。・最下段にはポリ袋などの保管...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    500
  • 間口(mm)
    340
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フラップ:ABS樹脂
  • 材質3
    フレーム:鋼(粉体焼付塗装)
  • 材質4
    キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
698-5101
970
4971881184669
5580.0
1個
698-5108
1220
4971881184683
7200.0
1個
698-5109
1470
4971881184706
9040.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,401円
( 22,441円 )
1日目
26,524円
( 29,176円 )
1日目
31,388円
( 34,527円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。
・最下段にはポリ袋などの保管に便利な網棚付です。
・20Lポリ袋適合の袋止めリング付きです。
・キャスター付きで楽に移動も可能です。
【用途】
・棚等の横に収まる幅34cmのスリム形状です。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・フラップ:ABS樹脂
・フレーム:鋼(粉体焼付塗装)
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムーススタンドダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムーススタンドダストボックス
リス "コンテナスタイル"
H&H スイングペール
くず入れ 角型
リス GK容器
くず入れ丸型
メーカーリスリスリスリスリスリス
通常価格20,401円-2,996円1,221円 -1,110円 -3,629円 -989円 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
色ホワイト-----
奥行(mm)500-----
間口(mm)340-----
材質1本体・フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)75%PE(ポリエチレン)再生ポリプロピレン(PP)75%
材質2フラップ:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト