ファクトリーサプライ用品技術窓口

石定盤

通常単価(税別)
39,010円~46,037円
税込単価
42,911円~50,641円
通常出荷日:5日目

【特長】・経年変化がなく、長年に渡って使用できます・サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです・磁...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    50
  • 平面精度(μm)
    2以下
  • 材質1
    御影石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
100
7290005398728
2300.0
258-1193
1個
200
150
7290005398735
4700.0
258-1188
1個
260
140
7290005398742
5600.0
258-1189
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,010円
( 42,911円 )
5日目
44,410円
( 48,851円 )
5日目
46,037円
( 50,641円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経年変化がなく、長年に渡って使用できます
・サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです
・磁化しません
【材質】
・御影石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤
支柱タイプ石定盤スタンド
精密石定盤
石製精密定盤
石定盤用アングル台
精密T型石定盤
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ大西測定アズワンユニセイキ新潟精機(SK)
通常価格39,010円-48,237円 -24,327円 -61,867円 -132,022円 -29,208円 -
通常出荷日5日目5日目7日目〜15日目〜19日目2日目
高さ(mm)5050----
平面精度(μm)2以下2以下----
材質1御影石石定盤:御影石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト