ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台(可搬式作業台)

通常単価(税別)
150,437円~297,517円
税込単価
165,481円~327,269円
通常出荷日:2日目

【特長】・仮説工業会認定のタフな業務用足場台現場のニーズに対応した500mm幅タイプ※北海道・沖縄・離...

詳細を確認
  • 最大使用質量(kg)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天場高さ(m)

  • 天場寸法(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天場高さ(m)

天場寸法(mm)

仕様

最小発注数量
4528422444975
275-0801
0.73~1.07
765×500
-
1個
4528422444982
272-7101
0.73~1.07
1563×500
-
1個
4528422444999
275-0847
0.96~1.30
1563×500
-
1個
4528422445002
275-0866
0.96~1.30
1563×500
手掛り棒4本
1個
4528422445019
275-0833
1.05~1.48
1563×500
-
1個
4528422445026
275-0826
1.05~1.48
1563×500
手掛り棒4本
1個
4528422445033
275-0865
1.37~1.80
1563×500
手掛り棒4本、キャスター2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,437円
( 165,481円 )
2日目
202,699円
( 222,969円 )
2日目
208,475円
( 229,323円 )
2日目
261,509円
( 287,660円 )
2日目
220,647円
( 242,712円 )
2日目
274,716円
( 302,188円 )
2日目
297,517円
( 327,269円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮説工業会認定のタフな業務用足場台現場のニーズに対応した500mm幅タイプ※北海道・沖縄・離島は運賃別途必要です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台(可搬式作業台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台(可搬式作業台)
可搬式作業台 DWJ型
ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”
可搬式作業台 楽駝
可搬式作業台 SKY-11
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
メーカータスコピカコーポレイション長谷川工業ナカオアズワンピカコーポレイション
通常価格150,437円-102,863円 -119,712円 -108,010円 -130,003円144,309円 -
通常出荷日2日目1日目4日目5日目12日目1日目〜
最大使用質量(kg)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト