17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDリニアライト NLL3

通常単価(税別)
16,46819,077
税込単価
18,11520,985
通常出荷日:11日目

【特長】・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 明るさ(lm)
    950
  • 高さ(mm)
    58
  • 長さ(mm)
    415
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス
  • 材質2
    PA66
  • 消費電力(W)
    8

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

最小発注数量
4571328415402
263-7461
1075.000
AC100~240
1個
4571328415365
263-7450
1021.000
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,077
( 20,985 )
11日目
16,468
( 18,115 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです
・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました
・優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に
【材質】
・ガラス
・PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライト NLL3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDリニアライト NLL3
簡易防水型LEDリニアライト NLT2(3M)
防水型LEDリニアライト NLM
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格16,468-11,922 -23,298 -12,273 -3,240 -4,688 -
通常出荷日11日目11日目11日目4日目〜4日目〜6日目〜
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
明るさ(lm)950-----
高さ(mm)5830.572.572.52338.1
長さ(mm)415-----
幅(mm)5840.5585827.541.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト