17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

筒型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル AC100V

通常単価(税別)
17,28328,448
税込単価
19,01131,293
通常出荷日:5日目

【特長】・独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。【用途】・工作機械の...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000(使用温度40℃)
  • 取付仕様
    樹脂ブラケット
  • 電源(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    58
  • 光源色
    昼白色/5700K
  • 保護等級
    IP67

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

消費電力(W)

最小発注数量
4571328413767
709-0320
930.000
710
310
5.5
1個
4571328413774
709-0327
1350.000
950
500
7.5
1個
4571328413781
709-0330
1760.000
1900
690
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,283
( 19,011 )
5日目
20,586
( 22,645 )
5日目
28,448
( 31,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト