17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易防水型LEDリニアライト NLT2(3M)

通常単価(税別)
11,92220,586
税込単価
13,11422,645
通常出荷日:11日目

【特長】・透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました・定電流IC回路を採用...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    30.5
  • 電圧(V)
    AC100
  • 電源(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    40.5
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 光源色
    5700K
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

消費電力(W)

中心照度(lx)

最小発注数量
4571328415488
253-0050
360.000
900
300
7
330
1個
4571328415495
253-0030
500.000
1900
520
14
670
1個
4571328415501
253-3126
620.000
2900
735
20
1010
1個
4571328415518
253-1552
780.000
3900
950
27
1370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,922
( 13,114 )
11日目
16,486
( 18,135 )
11日目
20,109
( 22,120 )
11日目
20,586
( 22,645 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています
【用途】
・制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易防水型LEDリニアライト NLT2(3M)のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト