17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調光式LED面発光型ライト(緑)

通常単価(税別)
11,25121,702
税込単価
12,37623,872
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・機械の識別と生産ラインの検査に最適です・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    10
  • 取付仕様
    背面マグネット
  • 長さ(mm)
    245
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    PCなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

電圧(V)

幅(mm)

消費電力(W)

中心照度(lx)

最小発注数量
4571328415280
263-7440
330
330
AC100~240
60
7
170
1個
4571328414252
253-0051
330
330
DC24
60
6
170
1個
4571328414221
253-1569
530
610
AC100~240
120
14
310
1個
4571328414283
253-3121
530
610
DC24
120
12
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
7日目
11,251
( 12,376 )
9日目
21,702
( 23,872 )
11日目
17,935
( 19,729 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の識別と生産ラインの検査に最適です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です
【用途】
・生産ラインの目視検査、画像処理検査
【材質】
・アルミ
・PCなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調光式LED面発光型ライト(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト