ファクトリーサプライ用品技術窓口

調光式LED面発光型ライト(赤)

通常単価(税別)
11,606円~22,708円
税込単価
12,767円~24,979円
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・機械の識別と生産ラインの検査に最適です・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    10
  • 取付仕様
    背面マグネット
  • 長さ(mm)
    245
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    PCなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

電圧(V)

幅(mm)

消費電力(W)

中心照度(lx)

最小発注数量
4571328415273
263-7457
330
88
AC100~240
60
7
55
1個
4571328414245
253-1555
330
110
DC24
60
6
55
1個
4571328414214
253-0001
530
230
AC100~240
120
14
110
1個
4571328414276
253-1643
530
230
DC24
120
12
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,645円
( 17,210円 )
7日目
11,606円
( 12,767円 )
9日目
22,708円
( 24,979円 )
11日目
18,515円
( 20,367円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の識別と生産ラインの検査に最適です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です
【用途】
・生産ラインの目視検査、画像処理検査
【材質】
・アルミ
・PCなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調光式LED面発光型ライト(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調光式LED面発光型ライト(赤)
調光式LED面発光型ライト(緑)
調光式LED面発光型ライト(青)
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
LED面発光型ライト
調光機能付き面発光LEDライト
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格11,606円-11,606円 -11,606円 -13,731円 -13,296円 -25,043円 -
通常出荷日7日目〜7日目〜9日目〜9日目〜7日目5日目
定格寿命(時間)400004000040000600004000040000
高さ(mm)101010-1010
取付仕様背面マグネット背面マグネット背面マグネット-背面マグネット背面マグネット
長さ(mm)245245245---
材質1アルミアルミアルミ-アルミ筐体:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト