ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDバックライト DC24V

通常単価(税別)
100,503円
税込単価
110,553円
通常出荷日:5日目

【特長】・光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認できます。【用途】・画像処理検査照明、外観...

詳細を確認
  • JANコード
    4571328413507
  • トラスココード
    716-9526
  • 質量(g)
    600
  • 定格寿命(時間)
    使用温度25℃ 60000時間
  • 全長(mm)
    180
  • 電源(V)
    DC24
  • 幅(mm)
    180
  • 材質1
    フレーム:アルミニウム合金
  • 材質2
    拡散板:アクリル
  • 消費電力(W)
    6.8
  • 光源色
    昼光色/5700K

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NLUB1515-DC-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NLUB1515-DC-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4571328413507
トラスココード
716-9526
質量(g)
600
定格寿命(時間)
使用温度25℃ 60000時間
全長(mm)
180
電源(V)
DC24
幅(mm)
180
材質1
フレーム:アルミニウム合金
材質2
拡散板:アクリル
消費電力(W)
6.8
光源色
昼光色/5700K
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NLUB1515-DC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,503円
( 110,553円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認できます。
【用途】
・画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明などに。
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金
・拡散板:アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバックライト DC24Vの型番NLUB1515-DC-Wのページです。 型番NLUB1515-DC-Wに関する仕様情報を記載しております。
LEDバックライト DC24Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDバックライト DC24V
筒形防水型LEDリニアライト
簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具
簡易防水型 LED リニアライト用 L型金具
取付金具 挟み込み式
取付金具 抱え込み式 2個1セット
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格100,503円18,549円 -2,786円2,679円2,705円3,061円
通常出荷日5日目1日目〜6日目6日目1日目1日目
JANコード4571328413507-4571328419752457132841974545713284191584571328418595
トラスココード716-9526-227-7358227-7365787-8249148-7004
質量(g)600-6077340500.000
定格寿命(時間)使用温度25℃ 60000時間40000----
全長(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました