17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDリニアライト NLM

通常単価(税別)
24,30232,282
税込単価
26,73235,510
通常出荷日:11日目

【特長】・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計とな...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    72.5
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

長さ(mm)

消費電力(W)

中心照度(lx)

最小発注数量
4571328414887
260-7085
1500
2000
500
500
18
700
1個
4571328414894
260-7251
1800
3000
690
690
26
1040
1個
4571328414900
260-7337
2100
4000
880
880
33
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,302
( 26,732 )
11日目
29,093
( 32,002 )
11日目
32,282
( 35,510 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています
・ガラス・ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します
【用途】
・工作機械の機内照明
・冷蔵倉庫

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライト NLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDリニアライト NLM
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)
防水型LEDリニアライト NLL3
筒形防水型LEDリニアライト
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格24,302-3,599 -16,202 -12,261 -17,080 -18,549 -
通常出荷日11日目4日目〜1日目〜4日目〜11日目1日目〜
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
高さ(mm)72.52372.572.558-
電源(V)AC100~240DC24AC100~120DC24--
幅(mm)5827.558585858
材質1ガラスPCガラスガラスガラスガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト