ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,731円 ( 32,704円 ) | 4日目 |
29,731円 ( 32,704円 ) | 4日目 |
29,731円 ( 32,704円 ) | 4日目 |
29,731円 ( 32,704円 ) | 4日目 |
【特長】
・ブランドタグの取り付けに最適です
・タグ付けの高級感を演出します
【用途】
・ブランドタグ、下げ札の取り付けに
・ブランドタグの取付に
【材質】
・樹脂部:ポリプロピレン
・糸部:ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
タグガン 503シリーズ 替針
0通常価格(税別):2,699円~

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):4,742円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~